PROTECT Термоусаживаемая трубка
Термоусадочный шланг представляет наибольший интерес для рынка Северной Америки в связи с наличием разных сертификатов, в частности CSA и UR. Коэффициент усадки 2:1.
Тонкая стенка
Преимущества
- Гибкие
- Отличные физические и механические свойства
- Сертифицированы для применения в Северной Америке и Канаде
Области применения
- Изоляция, защита и связка кабелей в пучки
- Желто-зеленая термоусадочная трубка: для идентификации и маркировки проводов и клемм заземления
Характеристики
- Не распространяет горение (кроме цвета: прозрачный)
- без силикона
- Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Допуск UL224 (кроме цвета: прозрачный)
- UL File №: E476215 (кроме цвета: прозрачный)
Примечание
- Нет стойкости к моторным маслам
Комплектация
- Пластиковая упаковка 1,22 м
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
- Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
-
По запросу
- Другие цвета по запросам
-
Примечание
- Одностенное/тонкостенное исполнение
- Пробивная прочность: 20 кВ/мм
-
Информация
- Коэффициент термоусадки: 2:1
-
Поставляемые цвета
- Черный прозрачный желто-зеленый
-
Материал
- Сшитый полиолефин
-
Tемпературный диапазон
- от -55 до +135 °C
- Температура усадки: +90 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.