В комплекте термоусадочных трубок PROTECT содержится ассортимент термоусадочных трубок серии PROTECT наиболее распространенных размеров и цветов - lapprussia.lappgroup.com

PROTECT Набор термоусаживаемых трубок

В комплекте термоусадочных трубок PROTECT содержится ассортимент термоусадочных трубок серии PROTECT наиболее распространенных размеров, помещенных в удобную коробку. Комплект используют главным образом при проведении ремонта и технического обслуживания.

Время на монтаж Высокая стойкость к воздействию химических веществ

cRUus

Артикул Обозначение
61742465 PROTECT Set

Преимущества

  • Удобный набор термоусаживаемых трубок PROTECT с маленьким пистолетом горячего воздуха в комплекте

Области применения

  • Идеальное решение для техобслуживания и ремонта, исследований и разработок, а также мелкосерийного производства

Характеристики

  • Не распространяет горение (кроме цвета: прозрачный)
  • без силикона
  • Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Допуск UL224 (кроме цвета: прозрачный)
  • UL File №: E476215 (кроме цвета: прозрачный)

Примечание

  • Нет стойкости к моторным маслам

Комплектация

  • Набор термоусаживаемых трубок в удобном футляре
  • Номенклатура всех распространённых размеров термоусаживаемых трубок типа PROTECT
  • Content:
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
    5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
    1 x HOT GUN

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
  • Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

Примечание

  • Одностенное/тонкостенное исполнение
  • Пробивная прочность: 20 кВ/мм

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 2:1

Материал

  • Сшитый полиолефин

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +135 °C
  • Температура усадки: +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.