PROTECT-M/PROTECT-T Термоусаживаемая трубка

Термоусадочная трубка TBW/TBM представляет собой термоусадочную трубку со стенкой большой/средней толщины и коэффициентом термоусадки 3:1, предназначена для сложных условий эксплуатации, например под водой или уложенной в грунт.

Средняя толщина стенки/большая толщина стенки

Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Стойкий к коррозии Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм Метров в ед. упаковки Количество
Средняя толщина стенки
61742460
PROTECT-M 12/3 BK 12 - 3 2,2 15 1
61742461
PROTECT-M 33/8 BK 33 - 8 2,6 10 1
61742462
PROTECT-M 40/12 BK 40 - 12 2,6 5 1
61742463
PROTECT-M 56/17 BK 56 - 17 2,9 3 1
61742464
PROTECT-M 92/26 BK 92 - 26 3,15 1 1
Толстостенные
61742455
PROTECT-T 13/3 BK 13.0 - 3.0 2,65 25 1
61742456
PROTECT-T 19/6 BK 19 - 6 2,65 15 1
61742457
PROTECT-T 45/13 BK 45 - 13 3,7 5 1
61742458
PROTECT-T 52/15 BK 52.0 - 15.0 4,1 3 1
61742459
PROTECT-T 130/45 BK 130 - 45 4,2 1 1

Преимущества

  • Соответствует жестким механическим требованиям, предъявляемым к кабелям, прокладываемым в воде и в земле
  • Высокая стойкость к истиранию, коррозии и воздействию химикатов
  • Стойкие к атмосферным влияниям

Области применения

  • Термоусаживаемые трубки с толстой и средней толщиной стенки для длительного применения при 90° C и 600 Вольт
  • Для герметизации и изолирования соединений кабелей, заделки концов и дополнительной оболочки

Характеристики

  • Внутренний клеящийся слой приклеивается к пластмассе, резине, неопрену, стали и полиэтилену
  • без силикона
  • Стойкие к УФ-излучению
  • Без галогенов

Комплектация

  • Пластиковая упаковка, 1 м

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
  • Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

Примечание

  • PROTECT-M: среднестенная PROTECT-T: толстостенная
  • Пробивная электрическая прочность: 15 кВ/мм

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 3:1

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C
  • Температура термоусадки: +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.