Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

PROTECT-C Термоусаживаемая трубка

Термоусадочная трубка PROTECT-C с внутренним клеящимся слоем с хорошей стойкостью к воздействию химических веществ и высокой стойкостью к воздействию погодных условий . Коэффициент усадки 3:1.

Двойная толщина стенки

Водонепроницаемые Механическая стойкость Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Артикул Обозначение Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм Метров в ед. упаковки
61742449
PROTECT-C 3/1 BK 3 - 1 1,0 12
61742450
PROTECT-C 6/2 BK 6 - 2 1,1 9
61742451
PROTECT-C 9/3 BK 9 - 3 1,3 6
61742452
PROTECT-C 12/4 BK 12 - 4 1,7 5,4
61742453
PROTECT-C 18/6 BK 18 - 6 2,0 3,6
61742454
PROTECT-C 24/8 BK 24 - 8 2,5 3

Преимущества

  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ
  • Высокие механические нагрузки
  • Стойкие к атмосферным влияниям
  • Высокий коэффициент термоусадки и клейкая поверхность

Области применения

  • Особенно подходят для защиты от коррозии и влаги, а также для многопрофильных компонентов

Характеристики

  • Внутренний клеящийся слой приклеивается к пластмассе, резине, неопрену, стали и полиэтилену
  • без силикона
  • Стойкие к УФ-излучению

Комплектация

  • Упаковка из пластика, 0,6 м

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
  • Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

Примечание

  • Двойная толщина стенки
  • Пробивная электрическая прочность: 15 кВ/мм

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 3:1

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем
  • Не содержит кремния, кадмия и свинца

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +110 °C
  • Температура термоусадки: > 100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.