PROTECT Box Термоусаживаемые трубки

Термоусадочный пластиковый шланг в практичном боксе, оптимальное решение для малых предприятий.

Тонкая стенка

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

cRUus

Артикул Обозначение Цвет Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм Метров в ед. упаковки Количество
61742423
PROTECT Box 1,2/0,6 BK чёрный 1.2 - 0.6 0,41 12 1
61742424
PROTECT Box 1,6/0,8 BK чёрный 1.6 - 0.8 0,43 12 1
61742425
PROTECT Box 2,4/1,2 BK чёрный 2.4 - 1.2 0,51 12 1
61742426
PROTECT Box 3,2/1,6 BK чёрный 3.2 - 1.6 0,51 12 1
61742427
PROTECT Box 4,8/2,4 BK чёрный 4.8 - 2.4 0,51 10 1
61742428
PROTECT Box 6,4/3,2 BK чёрный 6.4 - 3.2 0,64 8 1
61742429
PROTECT Box 9,5/4,7 BK чёрный 9.5 - 4.7 0,64 7 1
61742430
PROTECT Box 12,7/6,4 BK чёрный 12.7 - 6.4 0,64 6 1
61742431
PROTECT Box 19,1/9,5 BK чёрный 19.1 - 9.5 0,77 5 1
61742433
PROTECT Box 25,4/12,7 BK чёрный 25.4 - 12.7 0,89 3 1
61742434
PROTECT Box 1,2/0,6 TR прозрачный 1.2 - 0.6 0,41 12 1
61742435
PROTECT Box 1,6/0,8 TR прозрачный 1.6 - 0.8 0,43 12 1
61742436
PROTECT Box 2,4/1,2 TR прозрачный 2.4 - 1.2 0,51 12 1
61742437
PROTECT Box 3,2/1,6 TR прозрачный 3.2 - 1.6 0,51 12 1
61742438
PROTECT Box 4,8/2,4 TR прозрачный 4.8 - 2.4 0,51 10 1
61742439
PROTECT Box 6,4/3,2 TR прозрачный 6.4 - 3.2 0,64 8 1
61742440
PROTECT Box 9,5/4,7 TR прозрачный 9.5 - 4.7 0,64 7 1
61742441
PROTECT Box 12,7/6,4 TR прозрачный 12.7 - 6.4 0,64 6 1
61742442
PROTECT Box 19,1/9,5 TR прозрачный 19.1 - 9.5 0,77 5 1
61742443
PROTECT Box 25,4/12,7 TR прозрачный 25.4 - 12.7 0,89 3 1

Преимущества

  • Гибкие
  • Отличные физические и механические свойства
  • Сертифицированы для применения в Северной Америке и Канаде

Области применения

  • Изоляция, защита и связка кабелей в пучки
  • Желто-зеленая термоусадочная трубка: для идентификации и маркировки проводов и клемм заземления

Характеристики

  • Не распространяет горение (кроме цвета: прозрачный)
  • без силикона
  • Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Допуск UL224 (кроме цвета: прозрачный)
  • UL File №: E476215 (кроме цвета: прозрачный)

Примечание

  • Нет стойкости к моторным маслам

Комплектация

  • В компактных удобных для хранения боксах

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
  • Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

По запросу

  • Другие цвета по запросам

Примечание

  • Одностенное/тонкостенное исполнение
  • Пробивная прочность: 20 кВ/мм

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 2:1

Поставляемые цвета

  • Черный прозрачный желто-зеленый

Материал

  • Сшитый полиолефин

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +135 °C
  • Температура усадки: +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.