Термоусадочный пластиковый шланг в практичном боксе, оптимальное решение для малых предприятий. - lapprussia.lappgroup.com

PLG - HSB Термоусаживаемые трубки в боксе

Термоусадочный пластиковый шланг в практичном боксе, оптимальное решение для малых предприятий.

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Не поддерживают горение

Артикул Обозначение Внутренний Ø перед термоусадкой, мм Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм
Чёрный
61752220 HSB 46-0 1,2 0.6 - 1.2 0.4
61752230 HSB 63-0 1,6 0.8 - 1.6 0.4
61752240 HSB 93-0 2,4 1.2 - 2.4 0.5
61752250 HSB 125-0 3,2 1.6 - 3.2 0.5
61752260 HSB 187-0 4,7 2.4 - 4.7 0.5
61752270 HSB 250-0 6,4 3.2 - 6.4 0.6
61752280 HSB 375-0 9,5 4.8 - 9.5 0.6
61752290 HSB 500-0 12,7 6.4 - 12.7 0.7
61752300 HSB 750-0 19,1 9.5 - 19.1 0.7
61752310 HSB 1000-0 25,4 12.7 - 25.4 0.8
прозрачный
61752830 HSB 46-C 1,2 0.6 - 1.2 0.4
61752840 HSB 63-C 1,6 0.8 - 1.6 0.4
61752850 HSB 93-C 2,4 1.2 - 2.4 0.5
61752860 HSB 125-C 3,2 1.6 - 3.2 0.5
61752870 HSB 187-C 4,7 2.4 - 4.7 0.5
61752880 HSB 250-C 6,4 3.2 - 6.4 0.6
61752890 HSB 375-C 9,5 4.8 - 9.5 0.6
61752900 HSB 500-C 12,7 6.4 - 12.7 0.7
61752910 HSB 750-C 19,1 9.5 - 19.1 0.7
61752920 HSB 1000-C 25,4 12.7 - 25.4 0.8

Преимущества

  • Удобное количество для малого потребления
  • Эффективная электрическая изоляция благодаря гибкости трубок, быстрому термоусаживанию и тугоплавкости
  • В компактных удобных для хранения боксах
  • Не поддерживают горение

Области применения

  • Изоляция, защита и связка кабелей в пучки

Характеристики

  • Устойчивость к УФ-лучам испытана в соответствии с AST 154

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Примечание

  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ
  • Одностенное/тонкостенное исполнение

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 2:1
  • Изменение длины при термоусадке: макс. ±10 %

Поставляемые цвета

  • Черный (стойкий к УФ-излучению)
  • Прозрачный - без галогенов

Материал

  • Сшитый полиолефин

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +125 °C
  • Температура термоусадки: +110 °C

  • По запросам - другие цвета.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.