Термоусадочная трубка PROTECT-C с хорошей стойкостью к воздействию химических веществ - lapprussia.lappgroup.com

PKG Термоусаживаемые трубки

Термоусадочная трубка PROTECT-C с внутренним клеящимся слоем с хорошей стойкостью к воздействию химических веществ и высокой стойкостью к воздействию погодных условий . Коэффициент усадки 3:1.

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Механическая стойкость Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение

ECOLAB

Артикул Обозначение Внутренний Ø перед термоусадкой, мм Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм Содержимое (м) Количество
61810850 PKG 0301-0-C 3 1 - 3 1,0 12 1
61810860 PKG 0602-0-C 6 2 - 6 1,0 9 1
61810870 PKG 0903-0-C 9 3 - 9 1,4 6 1
61810890 PKG 1204-0-C 12 4 - 12 1,8 5,4 1
61810900 PKG 1806-0-C 18 6 - 18 2,2 3,6 1
61810910 PKG 2408-0-C 24 8 - 24 2,5 3 1
61810920 PKG 4013-0-C 40 13 - 40 2,5 2,4 1

Преимущества

  • Термостойкие
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ
  • Высокие механические нагрузки
  • Стойкие к атмосферным влияниям
  • Высокий коэффициент термоусадки и клейкая поверхность

Области применения

  • Особенно подходят для защиты от коррозии и влаги, а также для многопрофильных компонентов

Характеристики

  • Внутренний клеящийся слой приклеивается к пластмассе, резине, неопрену, стали и полиэтилену
  • Устойчивость к УФ-лучам испытана в соответствии с AST 154

Комплектация

  • Упаковка из пластика, 0,6 м

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Примечание

  • Пробивная прочность: 10 кВ/мм

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 3:1
  • Изменение длины при термоусадке: макс. ±10 %

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем
  • Не содержит кремния, кадмия и свинца

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +110 °C
  • Температура усадки: +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.