HOTY Термоусаживаемые трубки

Термоусадочная трубка HOTY — изготовлена из ПВХ, предлагается по конкурентной цене для защиты и изоляции кабелей, пламезамедляющая, черного цвета для устойчивости к воздействию УФ-излучения, коэффициент термоусадки: 2:1.

Тонкая стенка

Подходит для применения вне помещений Не поддерживают горение Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Внутренний Ø перед термоусадкой, мм Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм Штук/ед. упаковки
61716700
HOTY 1 2,5 2.5 - 1.2 0,45 100
61716720
HOTY 2 4 4 - 2 0,5 100
61716740
HOTY 3 6 6 - 3 0,5 100
61716760
HOTY 4 7 7 - 4 0,5 100
61716780
HOTY 6 11 11 - 6 0,6 100
61716800
HOTY 8 14 14 - 8 0,6 100
61716820
HOTY 10 17 17 - 10 0,8 100
61716840
HOTY 13 20 20 - 13 1,0 100
61716860
HOTY 16 25 25 - 16 1,0 50
61716880
HOTY 20 31 31 - 20 1,0 50

Преимущества

  • Оптимальная цена
  • Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам
  • Не поддерживают горение
  • Гарантируется надёжная транспортировка прижима

Области применения

  • Изоляция, защита и связка кабелей в пучки

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Огнестойкие по UL94 VO

Примечание

  • Температура складирования: макс. +18 °C

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
  • Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

Примечание

  • Одностенное/тонкостенное исполнение
  • Пробивная прочность: 20 кВ/мм

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 2:1

Поставляемые цвета

  • Черный (стойкий к УФ-излучению)

Материал

  • ПВХ - пластикат

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +90 °C
  • Температура термоусадки: +120°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.