Термоусадочная трубка GYS для маркировки заземляющих соединений и кабелей - lapprussia.lappgroup.com

GYS Термоусаживаемые трубки

Термоусадочную желто-зеленую трубку GYS можно использовать для маркировки заземляющих соединений и кабелей. Коэффициент термоусадки 2:1.

Стойкий к УФ-лучам Подходит для применения вне помещений Не поддерживают горение

Артикул Обозначение Внутренний Ø перед термоусадкой, мм Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм
61744535 GYS 125-E-A 3,2 1.6 - 3.2 0,51
61744545 GYS 187-E-A 4,8 2.4 - 4.8 0,51
61744555 GYS 250-E-A 6,4 3.2 - 6.4 0,64
61744565 GYS 375-E-A 9,5 4.8 - 9.5 0,64
61744575 GYS 500-E-A 12,7 6.4 - 12.7 0,64
61744585 GYS 750-E-A 19 9.5 - 19 0,76
61744595 GYS 1000-E-A 25,4 12.7 - 25.4 0,89

Преимущества

  • Стойкие к атмосферным влияниям
  • Не поддерживают горение

Области применения

  • Желто-зеленая термоусадочная трубка: для идентификации и маркировки проводов и клемм заземления
  • Для изолирования и защиты от коррозии

Характеристики

  • Устойчивость к УФ-лучам испытана в соответствии с AST 154

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Отвечает требованиям MIL-DTL-23053/5 классов 1 и 2

Примечание

  • Содержат галогены

Комплектация

  • Пластиковая упаковка 1,22 м

Конструкция

  • Термоусаживаемые трубки из полиолефина желто-зеленого цвета

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Общее

  • Пробивная прочность: 20 кВ/мм
  • Стойкие к УФ-лучам

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 2:1
  • Изменение длины при термоусадке: макс. ±10 %

Поставляемые цвета

  • зеленый/желтый

Материал

  • Сшитый полиолефин

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +135 °C
  • Температура усадки: +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.