TI изолента

TI — самоамальгамирующая лента для электрической изоляции, которая обеспечивает защиту от коррозии, старения и химикатов.

Термостойкие Стойкий к коррозии Расширенный температурный диапазон Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Цвет Длина (м) x Ширина ленты (мм) x Толщина (мм) Материал Штук/ед. упаковки
61713080 Изоляционная лента TI 1212 белый 12.0 x 12.0 x 0.1 PTFE 10

Преимущества

  • Защита от коррозии
  • Стойкие к старению, прочные
  • Химическая стойкость
  • Не клеящаяся, нет отходов
  • Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.

Области применения

  • Изоленты и самоамальгамирующая лента
  • Для герметизации соединений и дополнительной защиты от влаги
  • Для соединения в жгуты нескольких пучков проводов (напр. в автомобильной промышленности)
  • Уплотнение оболочки до 3/8" практически для всех материалов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Поставляемые цвета

  • Белый

Материал

  • Неклеящаяся лента из фторполимера

Tемпературный диапазон

  • -240°C to +250°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.