TBTA самоамальгамирующая лента

TBTA — самоамальгамирующая лента для электрической изоляции, которая обеспечивает защиту от воздействия УФ-излучения и озона.

Без галогенов Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Длина (м) x Ширина ленты (мм) x Толщина (мм) Штук/ед. упаковки
61810210 TBTA-ZH-19 9 x 19 x 0.76 1
61810220 TBTA-ZH-25 9 x 25 x 0.76 1
61810230 TBTA-ZH-38 9 x 38 x 0.76 1

Преимущества

  • Имеет плотный изоляционный слой с высокой электрической прочностью и стойкостью к проникновению влаги
  • Длительная устойчивость к воздействию влаги обеспечивает водонепронецаемость
  • Стойкая к УФ-лучам и озону
  • Простой монтаж - спец. инструменты не потребуются

Области применения

  • Ремонт и обслуживание кабельных труб до 30 кВ
  • Альтернативный вариант под изолирующие ленты и термоусаживающие трубы
  • Стандартная область применения, напр. антенные мачты

Характеристики

  • Материал становится самоклеющимся через 30 мин, использование клея не потребуется

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Внимание

  • Для доп. изоляции кабелей и соединений до 65 кВ

Общее

  • Коэффициент растяжения: 3:1

Информация

  • Стойкая к УФ-лучам и озону

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • На основе этилен-пропиленового каучука

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.