Изолирующие трубки ISY

Изолирующая трубка ISY из ПВХ для обвязки и изоляции кабелей

Артикул Обозначение Цвет Внутренний Ø x толщина стенки, мм Материал Метров в ед. упаковки
61793030 ISY 2 чёрный 2 x 0.4 PVC 1000
61793040 ISY 3 чёрный 3 x 0.4 PVC 750
61793050 ISY 4 чёрный 4 x 0.5 PVC 500
61793060 ISY 5 чёрный 5 x 0.6 PVC 500
61793070 ISY 6 чёрный 6 x 0.6 PVC 400
61793080 ISY 7 чёрный 7 x 0.7 PVC 500
61793090 ISY 8 чёрный 8 x 0.7 PVC 500
61793100 ISY 9 чёрный 9 x 0.7 PVC 400
61793110 ISY 10 чёрный 10 x 0.7 PVC 300
61793116 ISY 10 белый 10 x 0.7 PVC 300
61793119 ISY 16 чёрный 16 x 1 PVC 150

Области применения

  • Изолирующая трубка
  • Для изоляции мест подключений

Характеристики

  • Гладкая поверхность

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • IEC 60684-3-100

Примечание

  • Не для термоусаживания

Конструкция

  • Цвета: черный RAL 9005, белый аналогичный RAL 9003

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные трубы

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002254
  • Описание класса ETIM 6.0: Изоляционный шланг для кабеля

Примечание

  • Электрическая прочность: 14 кВ/мм

Информация

  • Без ткани

Поставляемые цвета

  • чёрный и белый

Материал

  • Мягкий ПВХ-пластикат

Tемпературный диапазон

  • -20 °C ... +85 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.