Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

Изолирующие трубки ISS

Изоляционная трубка ISS из силикона служит для крепления проводов в пучки, а также для защиты от жары, холода или перепадов температуры (допустимый диапазон температур: от -60 до 220 °C)

Стойкий к УФ-лучам Расширенный температурный диапазон Стойкий к коррозии Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение

Артикул Обозначение Цвет Внутренний Ø x толщина стенки, мм Материал
61760060
ISS 2 натуральный 2 x 0.4 Силикон
61760070
ISS 3 натуральный 3 x 0.4 Силикон
61760080
ISS 4 натуральный 4 x 0.75 Силикон
61760090
ISS 5 натуральный 5 x 0.9 Силикон
61760100
ISS 6 натуральный 6 x 0.9 Силикон
61760110
ISS 7 натуральный 7 x 0.9 Силикон
61760120
ISS 8 натуральный 8 x 1 Силикон
61760130
ISS 9 натуральный 9 x 1.05 Силикон
61760140
ISS 10 натуральный 10 x 1.05 Силикон

Преимущества

  • Обеспечивают хорошую защиту от воздействия тепла, холода и колебаний температуры
  • Стойкие к большинству химикатов
  • Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам

Области применения

  • Изолирующая трубка

Примечание

  • Не для термоусаживания

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные трубы

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002254
  • Описание класса ETIM 6.0: Изоляционный шланг для кабеля

Примечание

  • Электрическая прочность: 18 кВ/мм

Материал

  • Силикон
  • Стойкие к УФ-лучам

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +220 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.