Медная экранирующая оплётка

Медная экранирующая оплетка для экранирования для ЭМС защищает кабель от электромагнитных помех, создаваемых другими электрическими полями, пригодна для применения в автомобильной промышленности (разрешения ISO-TS).

ЭМС Расширенный температурный диапазон

Артикул Обозначение mm2 Диаметр, мм Кол-во проволок x Ø проволоки, мм Вес меди кг/км Метров в ед. упаковки
61721370
CU 14 1,32 1 - 4 24 x 7 x 0,1 13,2 100
61721380
CU 410 4,14 4 - 10 24 x 22 x 0,1 41,4 100
61721390
CU 1020 8,29 10 - 20 48 x 22 x 0,1 81,9 100
61721395
CU 2050 18,1 20 - 50 48 x 12 x 0,2 183 100

Области применения

  • Надежное экранирование, оптимальная электромагнитная совместимость
  • Может использоваться как гибкая перемычка
  • Автомобильная промышленность

Комплектация

  • Поставляется в 2 отрезах по 50 м каждый

Конструкция

  • Изменяемый диаметр благодаря сдвигу оплетки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав в виде оплетки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001182
  • Описание класса ETIM 6.0: Полый плетеный шланг

Общее

  • В зависимости от партии могут быть незначительные отклонения

Примечание

  • Плотность оплетки: при макс. расширении 85 %

Материал

  • Лужёная медь

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +105 °C
  • Кратковременно: + 120° C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.