EPIC® SOLAR Modul Box - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR Modul Box

Артикул Обозначение Вид соединения Сечение, мм² Диапазон зажима, мм
EPIC® SOLAR Modul Box
44428043 EPIC® SOLAR ST200 3D В комплекте 3 шунтирующих диода макс. 6 3.7 - 7.1
44428044 EPIC® SOLAR ST200 6D В комплекте 6 шунтирующих диодов макс. 6 3.7 - 7.1

Преимущества

  • Розетки для атмосферостойкой разводки фотогальванических электрических установок

Области применения

  • Модульный бокс приклеивается с обратной стороны фотогальванического модуля. Контактные ленты соединяются в модульном боксе.
  • Для дальнейшей разводки к этому модульному боксу подсоединяются конфекционированные кабели SOLAR, например, EPIC® SOLAR 4 THIN.

Характеристики

  • Прочные розетки для подключения фотогальванических модулей с кабелями ÖLFLEX® SOLAR
  • Габариты (ШxВxГ): 118x28,5x109 мм
  • Материал корпуса: PPO/PPS
  • Разрешение UL: ожидается

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В AC/DC

Номинальный ток, A

  • 8 A

Переходное сопротивление

  • < 5 мОм

Контакты

  • Медный сплав, покрытие оловом

Количество контактов

  • 2

Допустимые сечения жил кабеля

  • Клеммное соединение для контактной ленты: макс. 7 мм шириной (сложенная 10 мм)
  • Штекерное соединение для кабелей для фотогальванических модулей с коллекторным штекером Ø 3 мм

Класс защиты

  • IP 65

Тип защиты

  • II

Диапазон зажима кабелей

  • Ø 3,7 mm - 7,1 mm

Tемпературный диапазон

  • -40 °C ... +85 °C

  • По запросам - другие типы.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.