EPIC® SOLAR Modul Box с кабелем - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR Modul Box с кабелем

Артикул Обозначение Вид соединения Сечение, мм² Длина, м
44428045 EPIC® SOLAR ST200 XL multi 4mm² 1m Конфекционированные кабели ÖLFLEX® SOLAR 4 1
44428046 EPIC® SOLAR ST200 XL multi 6mm² 1m Конфекционированные кабели ÖLFLEX® SOLAR 6 1
EPIC® SOLAR Modul Box с кабелем и штекером EPIC® SOLAR 4 THIN
44428062 EPIC® SOLAR ST200 4 THIN XLR TF 4,0 мм² 1 м Конфекционированные кабели ÖLFLEX® SOLAR 4 1

Преимущества

  • Розетки для атмосферостойкой разводки фотогальванических электрических установок

Области применения

  • Модульный бокс приклеивается с обратной стороны фотогальванического модуля. Контактные ленты соединяются в модульном боксе.
  • Для дальнейшей разводки к этому модульному боксу подсоединяются конфекционированные кабели SOLAR, например, EPIC® SOLAR 4 THIN.

Характеристики

  • Эти соединительные розетки поставляются с конфекционированными кабелями EPIC® SOLAR 4 THIN различных сечений
  • Габариты (ШxВxГ): 118x28,5x109 мм
  • Длина кабеля: 1 м
  • Разрешение UL: ожидается

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В AC/DC

Номинальный ток, A

  • 8 A

Переходное сопротивление

  • < 5 мОм

Контакты

  • Медный сплав, покрытие оловом

Количество контактов

  • 2

Допустимые сечения жил кабеля

  • Клеммное соединение для контактной ленты: макс. 7 мм шириной (сложенная 10 мм)

Класс защиты

  • IP 65

Тип защиты

  • II

Tемпературный диапазон

  • -40 °C ... +85 °C

  • По запросам - другие типы.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.