EPIC® SOLAR M (вилка) с кабелем - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR M (вилка) с кабелем

Конфекционированные кабели SOLAR для разводки фотоэлектрических установок

Новый соединитель с кабелем ÖLFLEX® SOLAR XLR

Артикул Обозначение Сечение, мм² Длина, м Вес меди кг/км
Разъем EPIC® SOLAR M (вилка) с кабелем ÖLFLEX® SOLAR XL multi
44428002 EPIC® SOLAR M XL multi 2,5 mm² 1m 2.5 1 24,6
44428007 EPIC® SOLAR M XL multi 4,0 mm² 1m 4 1 39,4
44428009 EPIC® SOLAR M XL multi 6,0 mm² 1m 6 1 59
Разъем EPIC® SOLAR M (вилка) с кабелем ÖLFLEX® SOLAR XLR
44428052 EPIC® SOLAR M XLR 2,5 mm² 1m 2.5 1 24,6
44428053 EPIC® SOLAR M XLR 4,0 mm² 1m 4 1 39,4
44428054 EPIC® SOLAR M XLR 6,0 mm² 1m 6 1 59

Преимущества

  • Lapp Group использует свой многолетний опыт в изготовлении кабелей и электрических соединителей для производства конфекционированного кабеля ÖLFLEX® SOLAR. Кабель соединяется с вилкой/розеткой методом опрессовки и обеспечивает износостойкость, стойкость к растягивающим усилиям и герметичность. Опрессовка выполняется под постоянным контролем за один технологический процесс, результат — конфекционированные кабели высочайшего качества.

Области применения

  • Конфекционированные кабели SOLAR для разводки фотоэлектрических установок

Характеристики

  • These pre-assembled cables with a EPIC® SOLAR connector are available as a male (M) or female (F) version in combination with OLFLEX® SOLAR XLR in various cross-sections.
  • Другие длины и другие типы кабелей по запросам

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение

  • 8 кВ

Номинальный ток, A

  • 30 A

Степень загрязнения

  • 3

Переходное сопротивление

  • < 2 мОм

Класс защиты

  • IP68 (10h/1m)

Тип защиты

  • II

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +105 °C

  • По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.