EPIC® SOLAR M (вилка) для монтажа на месте - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR M (вилка) для монтажа на месте

Конфекционированные кабели SOLAR для разводки фотоэлектрических установок

Простой и надежный монтаж с помощью резьбовых соединений SKINTOP®

TÜV

Артикул Обозначение Сечение, мм²
Разъем M12 для монтажа на месте (вилка)
44428020 EPIC® SOLAR M 2,5 - 4,0mm² M12 2.5 - 4
44428021 EPIC® SOLAR M 6,0mm² M12 6

Преимущества

  • Разъем EPIC® SOLAR предназначен для монтажа на месте (площадке) и состоит из 2-х частей: вылка/розетка + кабельный ввод SKINTOP®. Кабельные вводы SKINTOP® на протяжении многих лет показывают свою надёжность и прочность, в сочетании с данным разъемом применяются для фотогальванических электрических установок. Контакт обжимается, затем пластмассовые детали просто скрепляются винтами. Выход кабеля для наружного диаметра от 4,5 до 7,3 мм.

Области применения

  • Конфекционируемый разъем для простого монтажа с кабельным вводом SKINTOP®

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение

  • 8 кВ

Номинальный ток, A

  • 30 A
  • 19 A при 85 °C

Степень загрязнения

  • 3

Переходное сопротивление

  • < 2 мОм

Класс защиты

  • IP68 (10h/1m)

Тип защиты

  • II

Диапазон зажима кабелей

  • Ø 4,5 mm - 7,3 mm

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.