EPIC® SOLAR FMM Y-разделитель (розетка) - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR FMM Y-разделитель (розетка)

Конфекционированные кабели SOLAR для разводки фотоэлектрических установок

Новый соединитель с кабелем ÖLFLEX® SOLAR XLR

Артикул Обозначение Сечение, мм² Длина, м Вес меди кг/км
EPIC® SOLAR FMM Y-разделитель (розетка)
44428055 EPIC® SOLAR FMM XLR 4,0 мм², 0,5 м 4 0,5 23
44428056 EPIC® SOLAR FMM XLR 6,0 мм², 0,5 м 6 0,5 36,3

Преимущества

  • Y-разделитель позволяет параллельное подключение фотогальванических модулей. Разделитель EPIC® SOLAR гибко закрепляется за модулями или фасадом. Максимальная надёжность достигается за счёт технологии опрессовки разделителя и кабеля ÖLFLEX® SOLAR.

Области применения

  • Y-разделитель для быстрого и простого параллельного монтажа

Характеристики

  • Прочные, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Сертификация TÜV Rheinland: в работе
  • Протестированные конфекционированные кабели с низким переходным сопротивлением для макс. передачи мощности

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение

  • 8 кВ

Номинальный ток, A

  • 30 A
  • 19 A при 85 °C

Степень загрязнения

  • 3

Класс защиты

  • IP68 (10h/1m)

Тип защиты

  • II

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.