EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый разъем (розетка) - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый разъем (розетка)

Сертифицированы органом по технадзору TÜV Rheinland

TÜV

Артикул Обозначение Сечение, мм² Номинальный ток, A
Встраиваемый разъем (розетка)
44420506 EPIC® SOLAR F G5 2.5 - 4 30

Преимущества

  • Встраиваемый штекер дся для простого и быстрого присоединения проводов к преобразователю и соединительным боксам, для кабелей Ø до 6,0 мм.

Области применения

  • Встраиваемый штекер для присоединения преобразователя и распределителя, крепление М12

Характеристики

  • Прочные, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение

  • 8 кВ

Номинальный ток, A

  • 30 A
  • 19 A при 85 °C

Степень загрязнения

  • 3

Переходное сопротивление

  • < 2 мОм

Класс защиты

  • IP68 (10h/1m)

Тип защиты

  • II

Диапазон зажима кабелей

  • Ø max. 6,0 mm

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.