EPIC® SOLAR TOOL

3 сечения в одном инструменте

Специальный инструмент для штекера для солнечных энергоустановок состоит из обжимной матрицы для трех размеров сечения проводов и локализатора.

3 сечения в одном инструменте

Артикул Обозначение Сечение (мин.) в мм² Сечение (макс.) в мм² Количество
Обжимная матрица
44428995
EPIC®SOLAR Tool 2.5; 4,0; 6,0 мм² 2,5 6 1

Области применения

  • Для обжима на местах разъемов EPIC® SOLAR 4

Характеристики

  • Обжимная матрица (МАТРИЦА) для сечений кабеля 2,5—10 мм²
  • Искатель (LOC) для безопасного и точного определения местоположения обжимных контактов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.