EPIC® SOLAR TOOL CSC

Резка, удаление изоляции, обжим с помощью одного инструмента

Единственный инструмент для резки, удаления изоляции и обжима состоит из многофункциональной обжимной матрицы и локализатора для надежного размещения обжимных контактов.

Резка, удаление изоляции, обжим с помощью одного инструмента

Артикул Обозначение Сечение (макс.) в мм² Количество
44428993
EPIC®SOLAR Tool CSC DIE 6 мм² 6 1

Области применения

  • Для обжима на местах разъемов EPIC® SOLAR 4

Характеристики

  • Многофункциональный инструмент для резки, зачистки и обжима
  • Искатель (LOC) для безопасного и точного определения местоположения обжимных контактов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.