EPIC® SOLAR MAP Easy - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR MAP Easy

Конфекционированные кабели SOLAR для разводки фотоэлектрических установок

  • Небольшая, компактная распределительная коробка, которая автоматически монтируется для кристаллических фотогальфвнических модулей с сотовой структурой
  • Новая технология CLINCHING позволяет соединять различные материалы вместе без нагрева и коррозии

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Расширенный температурный диапазон Напряжение Солнечная энергетика Подходит для применения вне помещений

Артикул Обозначение
EPIC® SOLAR MAP Easy
44428242 EPIC® SOLAR MAP Easy 3/12 ES4Plus 1m

Преимущества

  • Новая технология CLINCHING позволяет соединять два различных материала быстро и легко, без нагрева
  • EPIC® SOLAR MAP Easy - 1/3 размера стандартных распределительных коробок, что позволяет минимизировать расходы, вес и упаковку
  • Из-за небольшого объема распределительной коробки нет необходимости использовать уплотнительные компоненты для компенсации давления, что увеличиает герметичность продукта
  • Компактный EPIC® SOLAR MAP Easy может быть установлен близко к краю модуля, что позволяет подсоединить волокна с другой стороны без перегибов в 90° (изменения направления)
  • Простая автоматическая или ручная сборка. Сборка осуществляется быстро, в несколько шагов

Области применения

  • Кристаллический фотоэлектрический модуль
  • Трекер для солнечных батарей

Характеристики

  • EPIC®SOLAR MAP Easy состоит из кабеля ÖLFLEX®SOLAR XLR-R 4мм² (1м) и PV-коннектора EPIC®SOLAR 4Plus
  • Новые диоды с большой пластиной для лучшего отвода тепла
  • Серийный номер на каждой коробке для уникальной идентификации и отслеживаемости
  • Надежная защита от растягивающих нагрузок благодаря зажиму из нержавеющей стали
  • Сертификация TÜV Rheinland: в работе

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002637
  • ETIM 5.0 Class-Description: Разъем для печатной платы

Номинальное напряжение, В

  • 1000 V DC

Номинальный ток, A

  • 12 A

Степень загрязнения

  • 3

Класс защиты

  • IP 65 / IP 67

Тип защиты

  • II

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.