. - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR AL008

Конфекционированные кабели SOLAR для разводки фотоэлектрических установок

The plastic junction box for wiring in photovoltaic systems is resistant to weather influences and highly cost-effective.

Алюминиевая распределительная коробка для обеспечения защиты кабельной проводки от внешних воздействий и для соединения фотогальванических электрических установок

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Стойкий к коррозии Солнечная энергетика

TÜV EAC

Артикул Обозначение
EPIC® SOLAR AL008
44428215
EPIC® SOLAR AL008/3/12 4THIN 4/1

Преимущества

  • Алюминиевая распределительная коробка PV, обладающая высокой износостойкостью и надежностью
  • Алюминиевый корпус является эффективным охлаждающим элементом для диодов, благодаря чему значительно увеличивается срок их службы
  • Сборка и испытания выполняются на заводе-изготовителе
  • Отслеживание каждой распределительной коробки по штрих-коду

Области применения

  • Фотогальванические системы

Характеристики

  • Износостойкая распределительная коробка для кабелей фотогальванических модулей
  • Типы с 3 диодами для 3-х соединённых модулей
  • Мембрана из фтористого полимера (PTFE) обеспечивает необходимый баланс давления и предотвращает попадание влаги
  • Поставляется в сборе с соединителем EPIC®SOLAR 4 и кабелем ÖLFLEX®SOLAR сечением 4мм²
  • Благодаря идентичной конструкции, возможна замена распределительных коробок AL008 и PL008 в процессе изготовления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002637
  • ETIM 5.0 Class-Description: Разъем для печатной платы

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В

Номинальный ток, A

  • 12 A

Класс защиты

  • IP 67

Тип защиты

  • II

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.