EPIC® SOLAR 4 панельный соединитель - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR 4 панельный соединитель

Система соединителей для атмосферостойкой разводки фотогальванических электрических установок

  • 4 мм соединительная система с двойным стопором
  • Встроенная гнездовая часть для подключения к преобразователю

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Расширенный температурный диапазон Напряжение Солнечная энергетика Подходит для применения вне помещений

Артикул Обозначение
EPIC® SOLAR 4 панельные соединитель
44428222 EPIC® SOLAR 4 AD M Pin 2.5
44428223 EPIC® SOLAR 4 AD F Pin 2.5

Преимущества

  • Сконструирован для легкого подключения к преобразователю, выключателям и блокам предохранителей

Области применения

  • Фотогальванические системы
  • Преобразователи
  • Выключатели

Характеристики

  • Панельный разъем из PV (поливинил) для прямого вкручивания или для крепления с помощью пластиковой контргайки
  • Внутренний диаметр разъема 2.5 мм, контакты расположены заподлицо
  • Установочное отверстие: диаметр сверления 12 мм
  • Другие типы соединений - по запросу

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635
  • Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение

  • 8 кВ

Номинальный ток, A

  • 30 A

Степень загрязнения

  • 3

Переходное сопротивление

  • < 0.5 mOhm

Класс защиты

  • IP 67

Количество разъединений

  • 100

Тип защиты

  • II

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.