новое название страницы из-за имеющегося перевода CZ для изделия (ид. номер) 170967 - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SOLAR 4 THIN M (вилка) с кабелем

новое краткое описание из-за имеющегося перевода CZ для изделия (ид. номер) 170967

  • 4 мм соединительная система с двойным стопором
  • Соединение с низким сопротивлением

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Расширенный температурный диапазон Солнечная энергетика Подходит для применения вне помещений

TÜV

Артикул Обозначение Сечение, мм² Номинальный ток, A Длина, м Вес меди кг/км
EPIC® SOLAR 4 THIN male with cable ÖLFLEX® SOLAR XLR
44428100 EPIC®SOLAR 4 THIN M XLR TF 1,5 мм² 1 м 1.5 17 1 14,4
44428101 EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR TF 2,5 мм², 1 м 2.5 21 1 24
44428102 EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR TF 4,0 мм², 1 м 4 25 1 38,4
44428103 EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR 6,0 мм², 1 м 6 30 1 57,6
44428109 EPIC® SOLAR 4 THIN M XL multi 4,0 мм², 1 м 4 25 1 38,4
44428110 EPIC® SOLAR 4 THIN M XL multi 6,0 мм², 1 м 6 30 1 57,6

Преимущества

  • Соединение с низким сопротивлением для эффективной передачи электроэнергии
  • Инновационная контактная система, запатентованная, штекер не нагревается
  • Большая надежность и срок службы благодаря соединению сваркой
  • Очень плоские, 12 мм, для высокой плотности размещения

Области применения

  • Конфекционированные соединительные кабели, стойкие к атмосферным влияниям, для разводки фотоэлектрических установок

Характеристики

  • 4 мм соединительная система с двойным стопором
  • Конфекционированные, со 100 % автоматическим контролем
  • Большой выбор жил сечением от 1,5 до 6,0 мм²
  • Сертифицированы органом по технадзору TÜV Rheinland
  • Разрешение UL: ожидается

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение

  • 8 кВ

Степень загрязнения

  • 3

Переходное сопротивление

  • < 0.2 мOм

Класс защиты

  • IP68 (10h/1m)

Количество разъединений

  • 100

Тип защиты

  • II

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +105 °C

  • По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.