EPIC® MH Clip - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® MH Clip

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

  • Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
  • Клипса-переходник для монтажных модулей

Время на монтаж Ветроэнергетика Солнечная энергетика Железно-дорожный транспорт Машиностроение, промышленное оборудование

Артикул Обозначение
44423264
EPIC® MH Clip

Преимущества

  • Защелка EPIC® MH Clip для монтажа модулей конкурирующих изготовителей в раме EPIC® MH
  • Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам
  • Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
  • Для применения в железнодорожном транспорте
    - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Возобновляемые источники энергии
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Tемпературный диапазон

  • -40°C
  • +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.