Стыковочная рама EPIC® - lapprussia.lappgroup.com

Стыковочная рама EPIC®

Монтажная система для распределительных шкафов поставляется в комплекте или в виде отдельных компонентов (верхняя часть для кабельного штекера, нижняя часть для монтажа на DIN-рейку).

  • Система для прокладки в шкафах автоматики
  • для крепления вставок с плавающим монтажом
Артикул Обозначение Описание Штук/ед. упаковки
44429440
H-B 6 DF 4 крепежных винта, включены в комплект поставки 2
44429441
H-B 10 DF 4 крепежных винта, включены в комплект поставки 2
44429442
H-B 16 DF 4 крепежных винта, включены в комплект поставки 2
44429443
H-B 24 DF 4 крепежных винта, включены в комплект поставки 2

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Ветросиловые установки

Характеристики

  • Объем поставки на ед. упаковки: 2 рамки с 8 болтами
  • Специальные винты, подобранные для рамы
  • Диапазон втягивания по оси x и y: +/-1,5 мм

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • Описание класса ETIM 5.0: держатель вставки контактов для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002312
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепление контактной вставки для промышленных электрических соединителей

Материал

  • Стыковочная рама: нержавеющая сталь
    Винты: оцинкованная сталь

Количество разъединений

  • 500

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.