EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Монтажная система для распределительных шкафов поставляется в комплекте или в виде отдельных компонентов (верхняя часть для кабельного штекера, нижняя часть для монтажа на DIN-рейку).

Система для прокладки в шкафах автоматики

Артикул Обозначение Материал Описание Штук/ед. упаковки
QUICK & EASY набор
10027000
EPIC® H-B 6 Q+E Set Поликарбонат В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам H-B 6 1
10027100
EPIC® H-B 10 Q+E Set Поликарбонат В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам H-B 10 1
10027200
EPIC® H-B 16 Q+E Set Поликарбонат В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам H-B 16 1
10027300
EPIC® H-B 24 Q+E Set Поликарбонат В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам H-B 24 1
QUICK & EASY верхняя часть
10027410
EPIC® H-B 6 Q+E верхняя часть Поликарбонат Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 6 10
10027510
EPIC® H-B 10 Q+E верхняя часть Поликарбонат Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 10 10
10027610
EPIC® H-B 16 Q+E верхняя часть Поликарбонат Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 16 10
10027710
EPIC® H-B 24 Q+E верхняя часть Поликарбонат Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 24 10
QUICK & EASY нижняя часть
10027810
EPIC® H-B 6-24 Q+E нижняя часть Поликарбонат Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 6 - 24 10

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов

Характеристики

  • Для монтажа вставок штекерных соединителей на монтажной шине по DIN EN 50022
  • Поставляется в наборе или как отдельные части (верхняя часть как штекер, нижняя для монтажа на шине)
  • Верхняя часть системы QUICK & EASY поставляется типа H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24. Подходящий размер (количество контактов) изоляторов перечислен в корпусах (H-B 6 ..H-B 24)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • Описание класса ETIM 5.0: держатель вставки контактов для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002312
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепление контактной вставки для промышленных электрических соединителей

Воспламеняемость

  • UL94 V-0

Количество разъединений

  • 50

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.