. - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® MH LWL Modul LC

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

.

  • Fire Optic module for fitting 6 fiber optics LC connector in one module
  • Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам

PROFINET EtherNetIP

Артикул Обозначение Тип контакта Количество рабочих контактов слотов в рамке
44423340 EPIC® MHS 6 LWL LC Штыревой контакт 6 1
44423341 EPIC® MHB 6 LWL LC Гнездо 6 1

Преимущества

  • Fire Optic module for fitting 6 fiber optics LC connector in one module
  • No EMC influences on the fiber optic data transmission
  • EPIC® MH LWL Module is mateable with the market standard
  • Integrated coupling element (sleeve) in one module for direct connection and exact positioning of the connection
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения

  • Машиностроение
  • Возобновляемые источники энергии
  • Test equipment building
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Воспламеняемость

  • UL94 V-0

Количество контактов

  • 6

Материал

  • PA, полиамид

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.