EPIC® Инструмент для контактов MC Сoax

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Для коаксиальных контактов требуется специальный инструмент. Используйте профессиональные обжимные клещи или профессиональный съемник.

Артикул Обозначение Изоляторы Описание Примечание Штук/ед. упаковки
Инструмент
11147000
Обжимные клещи без обжимных матриц и локализатора В футляре - 1
11147130
Обжимные матрицы - Для обжимного инструмента
11147000, 11147001
Для Coax-контактов 11214200, 11219200 1
11171100
Инструмент для демонтажа - - Для точёных контактов MC 3,6 1

Характеристики

  • Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.