4-pos. insert for rectangular connector, screw connection - lapprussia.lappgroup.com

Power H-S

Cиловые изоляторы

The connector insert is suitable for transmitting high current in small areas. It has axial screw terminations for installation without the special tool.

  • Рассчитаны на большие токи при компактном размере
  • Осевое винтовое соединение для монтажа без специального инструмента

Расширенный температурный диапазон Большой диапазон размеров резьбы Машиностроение, промышленное оборудование

Артикул Обозначение Тип контакта Количество рабочих контактов
H-S Осевое винтовое соединение
10407910
H-S 4+2xPE SAS Штыревой контакт 4 + PE
10407900
H-S 4+2xPE BAS Гнездо 4 + PE
Инструмент для осевого соединения
44424028
TOOL HEX 2x100 Для фиксации контактов -

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж
  • Для больших токов
  • Оптимальное место для монтажа
  • Осевое винтовое соединение для монтажа без специального инструмента

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Возобновляемые источники энергии

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

Номинальное напряжение, В

  • 1000 B

Номинальное импульсное напряжение

  • 8 кВ

Номинальный ток, A

  • 40

Степень загрязнения

  • 3

Воспламеняемость

  • UL94 V-0

Переходное сопротивление

  • < 1 мОм

Количество контактов

  • 4 + PE

Допустимые сечения жил кабеля

  • Осевое винтовое соединение
  • 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)

Длина удаленной изоляции (мм)

  • 8

Материал

  • PC поликарбонат

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • -40°C to +125°C