40-pos. insert for rectangular connector, for cabinet assembly, screw connection - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® TB-H-D 40

Для удобного и наглядного электромонтажа в распределительных шкафах. Монтаж в накладных корпусах

The standard insert can be connected with H-D pin inserts in housing and is suitable for use in control cabinets and investment construction.

Для соединения в распределительных шкафах

CSA RU

Артикул Обозначение Тип контакта Крепление сбоку Количество рабочих контактов
Kлеммный адаптер 40-контактный
71304000 TB-H-D 40 SRE Штыревой контакт Правые 1–40
71305100 TB-H-D 40 BRE Гнездо Правые 1–40
71314000 TB-H-D 40 SRE-AU Штыревой контакт Правые 1–40
71315100 TB-H-D 40 BRE-AU Гнездо Правые 1–40
71314100 TB-H-D 40 BLI-AU Гнездо Левые 1–40

Преимущества

  • Изоляторы H-D с большим числом контактов для использования в распределительных электрошкафах
  • сочтыковывается с изоляторами H-D в корпусах для верхней части штекера
  • Крепление сбоку = «слева» означает, что, при монтаже клеммного адаптера на левую стенку распределительного шкафа, PE-соединение и контакт 1 находятся «сверху»

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Номинальное напряжение, В

  • IEC: 250 В
    UL: 600 В
    CSA: 600 В

Номинальное импульсное напряжение

  • 2,5 кВ

Номинальный ток, A

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Степень загрязнения

  • 3

Контакты

  • Медный сплав, покрытые оловом или позолоченные

Количество контактов

  • 40 + PE

Допустимые сечения жил кабеля

  • Винтовое соединение: 0,5-1,5 мм²

Tемпературный диапазон

  • от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.