EPIC® H-BS 6 Kits - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® H-BS 6 Kits

CSA RU VDE audited

Оптимально совместимые компоненты; Снижены затраты на заказ; Исключены ошибки при заказе

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В
IEC: 400 В
UL: 600 В
CSA: 600 В

Номинальный ток, A
IEC: 35 A
UL: 35 A
CSA: 36 A

Количество контактов
6 + PE

EPIC KIT H-BS 6 SS TG M25

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-BS 6, винтовое соединение
  • С защитой жилы
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 16
Артикул
75009655
EPIC KIT H-BS 6 SS TS M25

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-BS 6, винтовое соединение
  • С защитой жилы
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 16
Артикул
75009656
EPIC KIT H-BS 6 BS AG

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BS 6 винтовое соединение
  • С защитой жилы
  • Корпус накладной EPIC® H-B 16
Артикул
75009657
EPIC KIT H-BS 6 BS SGR M25

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BS 6 винтовое соединение
  • С защитой жилы
  • Корпус фиксированный EPIC® H-B 16
Артикул
75009658
EPIC KIT H-BS 6 BS TBF M25

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BS 6 винтовое соединение
  • С защитой жилы
  • Корпуса подвижные EPIC® H-B 16
Артикул
75009659