Пружины уравнивания потенциалов для многорамочных систем EPIC® MH - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® MH Potential set

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Пружины уравнивания потенциалов для многорамочных систем EPIC® MH

Пружины уравнивания потенциалов для многорамочных систем EPIC® MH

Ветроэнергетика Железно-дорожный транспорт Машиностроение, промышленное оборудование Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Артикул Обозначение Тип контакта
44423265
EPIC® MHS Potential Set Штыревой контакт
44423275
EPIC® MHB Potential Set Гнездо

Преимущества

  • Пружины уравнивания потенциалов для многорамочных систем EPIC® MH
  • Для использования в модулях EPIC® MH BUS
  • Для одного модуля EPIC® MH BUS можно использовать две пружины

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Возобновляемые источники энергии
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.