EPIC® MH Gigabit Modul - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® MH Gigabit Modul

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

EPIC® MH Gigabit Modul

  • Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
  • Гигабитная модульная система до 10 GBit/s, Cat. 7
Артикул Обозначение Тип контакта слотов в рамке Штук/ед. упаковки
EPIC® MH Gigabit Kit
44423291 EPIC® MHS Gigabit Kit small Штыревой контакт 1 1
44423292 EPIC® MHB Gigabit Kit small Гнездо 1 1
44423326 EPIC® MHS Gigabit Kit medium Штыревой контакт 1 1
44423327 EPIC® MHB Gigabit Kit medium Гнездо 1 1
44423276 EPIC® MHS Gigabit Штыревой контакт 1 10
44423277 EPIC® MHB Gigabit Гнездо 1 10
44423278 EPIC® MHS Gigabit PIN Штыревой контакт - 10
44423279 EPIC® MHS Gigabit PIN + GND Штыревой контакт - 10
44423280 EPIC® MHB Gigabit PIN Гнездо - 10
44423281 EPIC® MHB Gigabit PIN + GND Гнездо - 10
44423282 EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm - - 10
44423283 EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm - - 10
44423284 EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm - - 10

Преимущества

  • Гигабитная, полностью экранированная, модульная система до 10 GBit/s, Cat. 7
  • Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам
  • Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
  • Для применения в железнодорожном транспорте
    - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

  • Машиностроение и производство промышленного оборудования
  • Industry 4.0
  • Робототехника
  • Возобновляемые источники энергии
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель

Номинальное напряжение, В

  • 50

Номинальное импульсное напряжение

  • 0,8 кВ

Номинальный ток, A

  • 5

Воспламеняемость

  • UL94 V-0

Количество контактов

  • 8

Материал

  • PA, полиамид
  • Литье из цинка

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.