EPIC® MH D-SUB - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® MH D-SUB

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

EPIC® MH D-SUB

  • Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
  • D-SUB вставка с 9-15 контактами

Ветроэнергетика Железно-дорожный транспорт Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

Артикул Обозначение Тип контакта Количество рабочих контактов слотов в рамке Штук/ед. упаковки
EPIC® MH D-SUB 9-полюсный
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM Штыревой контакт - 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM Гнездо - 1 10
EPIC® MH D-SUB 15-полюсный
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM Штыревой контакт - 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM Гнездо - 1 10

Преимущества

  • D-Sub экранированный модуль для передачи данных и сигналов
  • контакты заказываются отдельно

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для электрооборудования возобновляемых источников энергии, например, для ветросиловых установок
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 500

Номинальное импульсное напряжение

  • 0,8 кВ

Номинальный ток, A

  • 5

Степень загрязнения

  • 3

Воспламеняемость

  • UL94 V-0

Количество контактов

  • 9
  • 15

Материал

  • PA

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.