EPIC® MC Moдуль: Universal Bus

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Универсальный шинный модуль имеет винтовое соединение и предназначен для использования в системах управления и освещения, а также в акустических системах.

  • Соединитель для экранированных кабелей передачи данных
  • Рычаг для быстрого удаления модуля

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Ветроэнергетика

Артикул Обозначение Тип контакта Количество рабочих контактов слотов в рамке Штук/ед. упаковки
Moдуль: Universal Bus
10390600
EPIC® MCS 4 SS Штыревой контакт 4 + экран 1 5
10390700
EPIC® MCS 4 BS Гнездо 4 + экран 1 5

Преимущества

  • Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
  • Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
  • Техника управления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 30 В

Номинальный ток, A

  • 1 A

Степень загрязнения

  • 3

Контакты

  • Медный сплав, позолоченные

Количество контактов

  • 4 + экран

Допустимые сечения жил кабеля

  • Винтовое соединение: 0,08-1,5 мм²

Количество разъединений

  • 100

Tемпературный диапазон

  • -20 °C ... +85 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.