EPIC® MC Moдуль: PROFIBUS DP - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® MC Moдуль: PROFIBUS DP

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

  • Модуль Profibus DP для обеспечения непрерывной работы шины
  • Рычаг для быстрого удаления модуля

Ветроэнергетика Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

Артикул Обозначение Тип контакта Количество рабочих контактов слотов в рамке
Moдуль: Profibus DP
10390400
MCS 2 SS Штыревой контакт 2 + экран 1
10390500
MCS 2 BS Гнездо 2 + экран 1

Преимущества

  • Непрерывная работа шины при размыкании штекера
  • Скорость передачи данных до 12 Мбит/с
  • Простое конфекционирование благодаря винтовому соединению
  • Соединение экрана с зажимом для защиты от растягивающих усилий

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
  • Техника управления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 30 В

Номинальный ток, A

  • 1 A

Степень загрязнения

  • 3

Контакты

  • Медный сплав, позолоченные

Количество контактов

  • 2 / 4 + экран

Допустимые сечения жил кабеля

  • Винтовое соединение для кабелей PROFIBUS

Количество разъединений

  • 100

Tемпературный диапазон

  • -20 °C ... +85 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.