Модуль EPIC MC: инструмент для демонтажа модулей - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Для демонтажа встроенных модулей из рам предусмотрен специальный инструмент.

Ветроэнергетика Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

Артикул Обозначение Штук/ед. упаковки
MC Инструмент для демонтажа модулей
11171200
MC Инструмент для демонтажа модулей 1

Преимущества

  • Этот инструмент служит для демонтажа модулей из модульных рамок

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.