EPIC® MC Фиктивный модуль

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Модуль-заглушка идеально подходит для резервирования места для использования в будущем. Он подходит для печатных машин или систем управления.

Фиктивный модуль для будущих подключений

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Ветроэнергетика

Артикул Обозначение Тип контакта слотов в рамке Штук/ед. упаковки
Фиктивный модуль
10399400
MCS 0 Штыревой контакт 1 10
10399500
MCB 0 Гнездо 1 10

Преимущества

  • Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
  • Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Печатные машины
  • Техника управления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Tемпературный диапазон

  • от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.