EPIC® MC BUS

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Экранированный модуль для передачи данных, кат. 5e до Гбит/с, соединение обжимом обеспечивает устойчивость к вибрации на длительный срок, кабельный зажим 3–9 мм

Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Ветроэнергетика ЭМС

PROFINET

Артикул Обозначение Тип контакта Количество рабочих контактов Штук/ед. упаковки
EPIC® MC BUS PIN
10390412
EPIC® MCS BUS PIN 1x(4) CM Штыревой контакт 4 + экран 10

Преимущества

  • Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e
  • Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
  • Кат. 5e до 1 Гбит/с
  • хомут для кабеля 3—9 мм
  • Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Возобновляемые источники энергии

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 50

Номинальное импульсное напряжение

  • 0,8 кВ

Номинальный ток, A

  • 10

Степень загрязнения

  • 3

Количество контактов

  • 8

Допустимые сечения жил кабеля

  • для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²

Материал

  • PA

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • -40°C
  • +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.