Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

Пневматическая машина для обжима отдельных контактов

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Артикул Обозначение Изоляторы Описание Штук/ед. упаковки
11147001
Машина для обжима наконечников без обжимных матриц и локализатора Пневматические, 5-10 бар 1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.