Локализатор - lapprussia.lappgroup.com

Локализатор

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Артикул Обозначение Описание Примечание
11147200
Локализатор Для обжимного инструмента
11147000, 11147001
Для точёных контактов: H-D 1,6; H-BE; MC 2,5
Для штампованных контактов MC 2,5
11147300
Локализатор - Для контактов: точёных H-D 1,6, штампованных H-D 1,6
11147210
Локализатор Для обжимного инструмента
11147000, 11147001
Для точёных контактов MC 3,6
11148302 Локализатор For crimping tool
11148004
For machined contacts: MH 1.0 mm and D-Sub 1.0 mm (0.14 - 1.0 mm²)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.