Инструмент для демонтажа - lapprussia.lappgroup.com

Инструмент для демонтажа

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Артикул Обозначение Изоляторы Примечание
11171000
Инструмент для демонтажа - Для точёных контактов MC 2,5
11161000
Инструмент для демонтажа LS1 инструмент для демонтажа контактов 1 мм Для контактов: точёных H-D 1,6, штампованных H-D 1,6
11182500
Инструмент для демонтажа LS1 инструмент для демонтажа контактов 2 мм Для точёных контактов H-BE 2,5
11171100
Инструмент для демонтажа - Для точёных контактов MC 3,6
11160000
Инструмент для демонтажа - Для штампованных контактов MC 2,5
11132500
Инструмент для демонтажа - Для штампованных контактов D-Sub 1,0 на катушке

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.