EPIC® TOOL H-D, MC 2.5 - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® TOOL H-D, MC 2.5

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Артикул Обозначение Описание Примечание
11147004
EPIC®TOOL H-D, MC 2.5 катушка 0,14... 0,5 мм2 В футляре в т.ч. обжимная матрица и локализатор
11147005
EPIC®TOOL H-D, MC 2.5 катушка 0,5... 1,5 мм2 В футляре в т.ч. обжимная матрица и локализатор
11147006
EPIC®TOOL H-D, MC 2.5 катушка 1,5... 2,5 мм2 В футляре в т.ч. обжимная матрица и локализатор

Характеристики

  • Подходят для контактов H-D 1,6 мм на катушке и MC 2,5 мм на катушке

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.