Верхняя металлическая часть корпуса EPIC® H-Q - lapprussia.lappgroup.com

Верхняя металлическая часть корпуса EPIC® H-Q

Металлический корпус верхней части соединителя EPIC® H-Q для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q

Машиностроение, промышленное оборудование Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие ЭМС

Артикул Обозначение M Штук/ед. упаковки
Корпуса H-Q. Корпус, верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля)
44420539 H-Q TG V21M V21M 1
Корпуса H-Q. Корпус, верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку)
44420540 H-Q TS V21M V21M 1

Преимущества

  • Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве
  • Интегрирован штуцер для кабельного ввода, применение со специальными кабельными вводами H-Q
  • Для металлических корпусов поставляется дополнительно кабельный ввод ЭМС

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
  • Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал

  • Корпус: цинковое литьё

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.