Пластиковый накладной угловой корпус EPIC® H-Q - lapprussia.lappgroup.com

Пластиковый накладной угловой корпус EPIC® H-Q

Угловой пластиковый корпус EPIC® H-Q с основанием для установки на панель для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q

Оптимальная защита от растягивающих усилий Незначительный вес Стойкий к коррозии

Артикул Обозначение
Корпуса H-Q. Корпус накладной (ввод кабеля под углом)
44420529 H-Q WAG P

Преимущества

  • Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве
  • Интегрирован штуцер для кабельного ввода, применение со специальными кабельными вводами H-Q
  • Для металлических корпусов поставляется дополнительно кабельный ввод ЭМС

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

Материал

  • Корпус: ​термопласт, серый,
    металлическая скоба

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.