Панельное металлическое основание EPIC® H-Q - lapprussia.lappgroup.com

Панельное металлическое основание EPIC® H-Q

Металлический корпус EPIC® H-Q с основанием для установки на панель для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q

ЭМС Износостойкие Оптимальная защита от растягивающих усилий Механическая стойкость Машиностроение, промышленное оборудование

Артикул Обозначение M
Корпуса H-Q. Накладные корпуса
44420538 H-Q AG M V21M

Преимущества

  • Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве
  • Интегрирован штуцер для кабельного ввода, применение со специальными кабельными вводами H-Q
  • Для металлических корпусов поставляется дополнительно кабельный ввод ЭМС

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

Материал

  • Корпус: цинковое литьё

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.