Пластиковый корпус верхней части EPIC® H-Q - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® H-Q Корпус, термопласт

Пластиковый корпус верхней части соединителя EPIC® H-Q для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q

Оптимальная защита от растягивающих усилий Незначительный вес Стойкий к коррозии

Артикул Обозначение M Штук/ед. упаковки
Корпуса H-Q. Корпус, верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля)
44420530 H-Q TG V16P V16P 1
Корпуса H-Q. Корпус, верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку)
44420531 H-Q TS V16P V16P 1

Преимущества

  • Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве
  • Интегрирован штуцер для кабельного ввода, применение со специальными кабельными вводами H-Q
  • Для металлических корпусов поставляется дополнительно кабельный ввод ЭМС

Области применения

  • Пластиковые корпуса для стандартного применения
  • Корпуса из металла для эксплуатации в условиях с повышенными экологическими требованиями

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
  • Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал

  • Корпус: ​термопласт, серый,
    металлическая скоба

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.